(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นด์มิลล์เคลือบเพชรสำหรับการทำงานกับกราไฟต์โดยเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
DG-EBM-R2X8 |
DG-EBM-R3X12 |
DG-EBM-R4X16 |
DG-EBM-R5X20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,426.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 80 | 4 | 8555008 | ||
฿ 8,345.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 80 | 6 | 8555012 | ||
฿ 10,543.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 16 | 100 | 8 | 8555016 | ||
฿ 14,501.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 100 | 10 | 8555020 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | DG | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.015 to +0.015 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง