(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงปลายมนพร้อมฟัน 3 ฟันที่ตรงกลาง ให้การตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยอัตราป้อนงานที่เพิ่มขึ้น 50%
รหัสสินค้า |
---|
FXS-EBT-R3X6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,053.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 90 | 6 | 6 | 8518106 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC65 | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | -0.015 to +0.015 | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove |
ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FXS-EBT-R3X6 ในชุด ดอกกัดปลายมน 3 ฟัน FXS-EBT
รหัสสินค้า |
---|
FXS-EBT-R2.5X5 |
FXS-EBT-R2X4 |
FXS-EBT-R2X4-4 |
FXS-EBT-R4X8 |
FXS-EBT-R5X10 |
FXS-EBT-R6X12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,226.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 10 | 80 | 6 | 5 | 8518105 | ||
฿ 6,360.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 70 | 6 | 4 | 8518104 | ||
฿ 6,360.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 8 | 60 | 4 | 4 | 8518094 | ||
฿ 9,013.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 14 | 100 | 8 | 8 | 8518108 | ||
฿ 6,979.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 18 | 100 | 10 | 10 | 8518110 | ||
฿ 14,437.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 22 | 110 | 12 | 12 | 8518112 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง