1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดปลายมน 2 ฟันสำหรับทองแดง / อลูมิเนียมอัลลอย / พลาสติก CAP-EBD

ดอกกัดปลายมน 2 ฟันสำหรับทองแดง / อลูมิเนียมอัลลอย / พลาสติก CAP-EBD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,013.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดเอ็นมิลปลายมนสำหรับทองแดง อลูมิเนียมอัลลอย และพลาสติก ความคมสูงและคายเศษได้ดี

รหัสสินค้า
CAP-EBD-R0.5X1
CAP-EBD-R0.6X1.2
CAP-EBD-R0.7X1.4
CAP-EBD-R0.8X1.6
CAP-EBD-R0.9X1.8
CAP-EBD-R0.75X1.5
CAP-EBD-R1X2
CAP-EBD-R1.5X3
CAP-EBD-R1.25X2.5
CAP-EBD-R1.75X3.5
CAP-EBD-R2X4
CAP-EBD-R2X4-4
CAP-EBD-R2.5X5
CAP-EBD-R3X6
CAP-EBD-R4X8
CAP-EBD-R5X10
CAP-EBD-R6X12
CAP-EBD-R8X16
CAP-EBD-R10X20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 3,013.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.52.560418503410

฿ 4,138.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.636041.28503412

฿ 4,138.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.73.56041.48503414

฿ 4,138.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.846041.68503416

฿ 4,138.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.94.56041.88503418

฿ 4,138.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.7546041.58503415

฿ 3,660.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1560628503420

฿ 3,391.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.5870638503430

฿ 4,664.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.2567062.58503425

฿ 4,664.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.7587063.58503435

฿ 4,398.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2880648503440

฿ 3,193.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2870448503441

฿ 4,739.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 2.51090658503450

฿ 3,757.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 31290668503460

฿ 5,559.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 414110888503480

฿ 6,864.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 51812510108503500

฿ 11,841.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 62214012128503520

฿ 22,974.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 83016016168503560

฿ 38,607.00

CARBIDE END MILL 1 ชิ้น 5 วัน 103818020208503600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) -0.01 to +0.01 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
ความพร้อมของแรงบิด มีจำหน่าย