(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผิวเคลือบ WXL มีการหล่อลื่นที่ดีเยี่ยมและทนต่อการสึกหรอ ใช้ได้กับวัสดุชิ้นงานและพื้นที่ตัดที่หลากหลาย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ต้นทุนการ ตัวจับชิ้นงาน (ค่าอ้างอิง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,346.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | 0.4 | 35 | 4 | -0.005 to +0.005 | 3107020 | 27 | ||
฿ 744.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | 0.8 | 35 | 4 | -0.005 to +0.005 | 3107040 | 27 | ||
฿ 673.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | 1.1 | 35 | 4 | -0.005 to +0.005 | 3107060 | 27 | ||
฿ 673.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.4 | 2 | 35 | 4 | -0.005 to +0.005 | 3107080 | 26 | ||
฿ 618.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | 1.5 | 40 | 4 | -0.005 to +0.005 | 3107100 | 32 | ||
฿ 858.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.6 | 3 | 40 | 4 | -0.005 to +0.005 | 3107120 | 31 | ||
฿ 953.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | 2 | 40 | 4 | -0.005 to +0.005 | 3107150 | 32 | ||
฿ 552.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 3 | 40 | 4 | -0.005 to +0.005 | 3107200 | 31 | ||
฿ 663.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1.5 | 4.5 | 40 | 4 | -0.005 to +0.005 | 3107300 | 30 | ||
฿ 1,040.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 6 | 40 | 6 | -0.005 to +0.005 | 3107400 | 26 | ||
฿ 909.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.5 | 8 | 40 | 6 | -0.005 to +0.005 | 3108500 | 25 | ||
฿ 948.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 10 | 45 | 6 | -0.007 to +0.003 | 3108600 | 26 | ||
฿ 2,979.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 12 | 55 | 8 | -0.007 to +0.003 | 3108620 | 32 | ||
฿ 2,847.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 15 | 65 | 10 | -0.007 to +0.003 | 3108640 | 38 | ||
฿ 5,236.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 18 | 70 | 12 | -0.007 to +0.003 | 3108660 | 38 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | ความพร้อมของแรงบิด | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง