(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลมุมบิดสูงรุ่นใหม่ที่มีใบมีดขนาดสั้น พร้อมประสิทธิภาพการคายเศษตัดที่ดีเยี่ยม และความแข็งแกร่งของใบมีดที่สูง สามารถทำงานตัดได้ด้วยอัตราป้อนสูงในการกัดงานขนาดใหญ่ ด้วยใบมีดขนาดสั้นที่แข็งแรง
รหัสสินค้า |
---|
WX-PHSS-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,419.00 | OSG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 21 | 12 | 100 | 3016640 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ด้วย สายนำไฟฟ้า |
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WX-PHSS-14 ในชุด ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ไมโครเกรน ULTRA WX เคลือบผิว TiAlN 4 ฟัน ขนาดสั้นหนา (แข็งพิเศษ)_WX-PHSS
รหัสสินค้า |
---|
WX-PHSS-12.5 |
WX-PHSS-13 |
WX-PHSS-13.5 |
WX-PHSS-14.5 |
WX-PHSS-15 |
WX-PHSS-15.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,399.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 18.8 | 12 | 100 | 3016625 | ||
฿ 6,073.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 19.5 | 12 | 100 | 3016630 | ||
฿ 7,716.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13.5 | 20.3 | 12 | 100 | 3016635 | ||
฿ 11,898.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 21.8 | 16 | 115 | 3016645 | ||
฿ 10,369.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 22.5 | 16 | 115 | 3016650 | ||
฿ 13,600.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.5 | 23.3 | 16 | 115 | 3016655 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง