(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประกาศ] สามารถระบุการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้ โปรดเลือกจาก " การจำแนกประเภท มาตรฐาน/ การปรับแต่งเพิ่มเติม " ของเงื่อนไขการจำกัดให้แคบลง
มันเป็นพิ้งคาโด
รหัสสินค้า |
---|
MG-EDN-3 |
MG-EDN-3.5 |
MG-EDN-4 |
MG-EDN-4.5 |
MG-EDN-5 |
MG-EDN-5.5 |
MG-EDN-6 |
MG-EDN-6.5 |
MG-EDN-7 |
MG-EDN-7.5 |
MG-EDN-8 |
MG-EDN-8.5 |
MG-EDN-9 |
MG-EDN-9.5 |
MG-EDN-10 |
MG-EDN-10.5 |
MG-EDN-11 |
MG-EDN-11.5 |
MG-EDN-12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,256.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 10 | 6 | 50 | 8510030 | ||
฿ 2,382.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 12 | 6 | 50 | 8510035 | ||
฿ 2,382.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 14 | 6 | 50 | 8510040 | ||
฿ 3,574.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 14 | 6 | 50 | 8510045 | ||
฿ 2,782.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 17 | 6 | 60 | 8510050 | ||
฿ 3,915.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 17 | 6 | 60 | 8510055 | ||
฿ 3,915.00 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 17 | 6 | 60 | 8510060 | ||
฿ 4,664.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 20 | 8 | 70 | 8510065 | ||
฿ 4,664.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 8 | 70 | 8510070 | ||
฿ 5,148.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.5 | 20 | 8 | 70 | 8510075 | ||
฿ 5,148.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 24 | 8 | 70 | 8510080 | ||
฿ 6,360.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.5 | 24 | 10 | 80 | 8510085 | ||
฿ 6,360.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 24 | 10 | 80 | 8510090 | ||
฿ 6,994.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9.5 | 24 | 10 | 80 | 8510095 | ||
฿ 6,994.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 10 | 80 | 8510100 | ||
฿ 8,206.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10.5 | 28 | 12 | 90 | 8510105 | ||
฿ 8,206.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 28 | 12 | 90 | 8510110 | ||
฿ 8,840.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.5 | 28 | 12 | 90 | 8510115 | ||
฿ 8,840.00 | CARBIDE END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 34 | 12 | 90 | 8510120 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | มุมแหลม |
มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย(มิลลิเมตร) | 0 to -0.03 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง