1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ขนาดยาวพิเศษสำหรับทองแดงอัลลอยและอลูมิเนียมอัลลอยพร้อมการจ่ายน้ำมันหล่อเย็นภายใน_CAO-GDXL

ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ขนาดยาวพิเศษสำหรับทองแดงอัลลอยและอลูมิเนียมอัลลอยพร้อมการจ่ายน้ำมันหล่อเย็นภายใน_CAO-GDXL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,791.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัดเฉือนแบบไม่เป็นช่วงสำหรับรูลึกพิเศษที่ขนาด 15D ถึง 30D ดอก Gun Drill และดอกสว่านเหล็กกล้าความเร็วสูงที่มีประสิทธิภาพในการตัดเฉือนและอายุการใช้งานสูงกว่าหลายเท่า

รหัสสินค้า
CAO-GDXL-3X15D
CAO-GDXL-4X15D
CAO-GDXL-4X20D
CAO-GDXL-4.5X20D
CAO-GDXL-5X15D
CAO-GDXL-5X20D
CAO-GDXL-5X30D
CAO-GDXL-5.5X20D
CAO-GDXL-5.5X30D
CAO-GDXL-6X15D
CAO-GDXL-6X20D
CAO-GDXL-6X30D
CAO-GDXL-6.5X15D
CAO-GDXL-7X15D
CAO-GDXL-7X20D
CAO-GDXL-7X30D
CAO-GDXL-8X15D
CAO-GDXL-8X20D
CAO-GDXL-8X30D
CAO-GDXL-9X15D
CAO-GDXL-9X20D
CAO-GDXL-10X15D
CAO-GDXL-10X20D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รุ่นลิงค์ ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 8,791.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 355105ลิงค์ แบบตรง38567130

฿ 8,908.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 475125ลิงค์ แบบตรง48567140

฿ 9,910.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 490140ลิงค์ แบบตรง48567340

฿ 10,680.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 4.5110165ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์58567345

฿ 10,148.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 590140ลิงค์ แบบตรง58567150

฿ 11,209.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 5115165ลิงค์ แบบตรง58567350

฿ 15,166.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 5165215ลิงค์ แบบตรง58567450

฿ 11,504.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.5140190ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์68567355

฿ 15,517.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 5.5200250ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์68567455

฿ 10,976.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6110160ลิงค์ แบบตรง68567160

฿ 12,153.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6140190ลิงค์ แบบตรง68567360

฿ 16,284.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6200250ลิงค์ แบบตรง68567460

฿ 11,742.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 6.5120175ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์78567165

฿ 12,274.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7125175ลิงค์ แบบตรง78567170

฿ 13,452.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7160210ลิงค์ แบบตรง78567370

฿ 18,173.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 7230280ลิงค์ แบบตรง78567470

฿ 13,748.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8145195ลิงค์ แบบตรง88567180

฿ 15,166.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8180230ลิงค์ แบบตรง88567380

฿ 20,236.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 8265315ลิงค์ แบบตรง88567480

฿ 15,694.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9160210ลิงค์ แบบตรง98567190

฿ 17,760.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 9210260ลิงค์ แบบตรง98567390

฿ 16,932.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10180240ลิงค์ แบบตรง108567200

฿ 18,704.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 10230290ลิงค์ แบบตรง108567400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ การผ่านการเคลือบผิว ไม่มี
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ รูน้ำมัน ที่รวมอยู่ จุด มุม(มิลลิเมตร) 130
การทำให้ผอมบาง Thinning ชนิด N ชนิด 30D หรือต่ำกว่า