1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN แบบสั้นหนาสำหรับเหล็กกล้าชุบแข็ง_FH-GDS

ดอกสว่านโซลิดคาร์ไบด์ เคลือบ TiAlN แบบสั้นหนาสำหรับเหล็กกล้าชุบแข็ง_FH-GDS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,041.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

พัฒนาขึ้นสำหรับการเจาะรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กในเหล็กกล้าชุบแข็ง โดยทำให้สามารถเจาะรูตื้นๆ ได้อย่างแม่นยำและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน (สูงถึงราว 3D)

รหัสสินค้า
FH-GDS-0.3
FH-GDS-0.4
FH-GDS-0.5
FH-GDS-0.6
FH-GDS-0.7
FH-GDS-0.8
FH-GDS-0.9
FH-GDS-1
FH-GDS-1.1
FH-GDS-1.2
FH-GDS-1.3
FH-GDS-1.4
FH-GDS-1.5
FH-GDS-1.6
FH-GDS-1.7
FH-GDS-1.8
FH-GDS-1.9
FH-GDS-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
หมายเลข เครื่องมือ

฿ 6,048.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.31.6388564030

฿ 5,005.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.42.6388564040

฿ 4,470.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.53388564050

฿ 4,036.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.63.5388564060

฿ 3,768.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.74.5388564070

฿ 3,531.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.85388564080

฿ 3,396.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 0.95.5388564090

฿ 3,149.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 16388564100

฿ 2,922.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.17428564110

฿ 2,277.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.28428564120

฿ 2,922.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.38428564130

฿ 2,253.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.49428564140

฿ 2,253.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.59428564150

฿ 2,041.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.610428564160

฿ 2,617.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.710428564170

฿ 2,041.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.811428564180

฿ 2,617.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 1.911428564190

฿ 2,041.00

CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 212468564200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ รุ่นลิงค์ ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์
การผ่านการเคลือบผิว ที่รวมอยู่ ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ รูน้ำมัน ที่รวมอยู่
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 3 จุด มุม(มิลลิเมตร) 140 การทำให้ผอมบาง มี
ชนิด 4D หรือต่ำกว่า รายละเอียดการ การเคลือบผิว การเคลือบผิว FX