(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มือจับและตัวโฮลเดอร์สำหรับเครื่องมือลบคมรูเจาะบนชิ้นงาน และเครื่องมือลบคม
รหัสสินค้า |
---|
CH3000 |
EL01033 |
EL02003 |
EL04003 |
EL05003 |
EL07013 |
EL0802 |
EL0902 |
NG1000 |
NG2000 |
NG3000 |
SC1300 |
SN1000 |
YT1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชุด ผลิตภัณฑ์ | ชื่อ | ใบมีดที่ รองรับการใช้งาน | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มิลลิเมตร) | 지름 | รหัสของทรัสโก้ | 홀더 길이 | 핸들 길이 | 핸들 직경 | H (การ เลื่อยโซ่) | ด้ามจับ/ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน | ความกว้าง | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 520.33 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | โฮลเดอร์ | - | C12, C20, C30 เครื่องนับ | 131 | - | - | 309-3956 | - | - | - | - | NG3000 | 7 | - | ||
฿ 242.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | โฮลเดอร์ | - | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | 2.6mm날 용, 25-115mm까지 조절이 가능합니다. | ||
฿ 242.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | โฮลเดอร์ | - | - | - | - | - | - | 131 | - | - | - | - | - | S날 사용가능, 30-115mm까지 조정이 가능 합니다. | ||
฿ 242.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | โฮลเดอร์ | โฮลเดอร์ K | ใบมีดลบคม K | 135 | - | - | 304-3398 | - | - | - | - | NG3000 | 7 | - | ||
฿ 242.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | โฮลเดอร์ | โฮลเดอร์ D | ใบมีดลบคม D50 / D66 | 131 | - | - | 304-3401 | - | - | - | - | NG3000 | 7.3 | - | ||
฿ 395.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | โฮลเดอร์ | โฮลเดอร์ L | ใบมีดลบคม L3 / L4 | 131 | - | - | 304-3428 | - | - | - | - | NG3000 | 7 | - | ||
฿ 339.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | โฮลเดอร์ | - | C12, C20, C30 เครื่องนับ | 96 | - | - | 304-2871 | - | - | - | 40 | NG3000 | 7 | - | ||
฿ 339.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | โฮลเดอร์ | - | EX28 | 96 | - | - | 304-2880 | - | - | - | 40 | NG3000 | 7 | - | ||
฿ 302.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | มือจับ | - | - | - | - | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | NG 1003/NG1005 같은 핸들 사용. 모든 S블레이드(날)에 사용 | ||
฿ 309.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | มือจับ | - | - | 122 | 2.6 | - | 304-3517 | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 520.33 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มือจับ | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | EL02003/EL01033홀더에 사용 | ||
฿ 384.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | มือจับ | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 12 | - | - | - | 산화양극 처리된 12mm폭의 육각 알루미늄 핸들로 상처가 쉽게 나지 않음. 날길이 조정 가능. 바이스식 날 장착 기능 | ||
฿ 260.00 | DEBURRING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | โฮลเดอร์ | - | ใบมีดลบคม S / N | 145 | - | - | 112-7063 | - | - | - | - | UH1000 | - | - | ||
฿ 210.00 | NGA POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 16 วัน | มือจับ | - | BT8000 | 95 | - | - | 353-4430 | - | - | - | - | - | 20 | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง