(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความหลากหลายมากมายอาวุธลับของ เหล็กหล่อ / การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า- เม็ดมีด มีดได้ 2 แบบในกระเป๋าเดียวกัน- วิธีการจับยึด 2 ประเภท - รองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
ONHU0705ANPR-W-AH120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | honing | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ T (มิลลิเมตร) | มิติ rε (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 947.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | O (แปดเหลี่ยม) | 8 | มี | 17.5 | 6.4 | 5.8 | - |
กำลังโหลด …
มุมหลบ | ไม่มี (0 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ | การ จำแนกประเภท เกรด | การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | AH120 | งานละเอียด | H | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ONHU0705ANPR-W-AH120 ในชุด TAC doocto doquad เม็ดมีด
รหัสสินค้า |
---|
SNHU1706ANFN-W-AH120 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | honing | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ T (มิลลิเมตร) | มิติ rε (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,086.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | 4 | NA | 17.3 | 11 | 6.5 | 0.4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง