(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค]· รูปทรง: S (แบบเหลี่ยม)/T (สามเหลี่ยมด้านเท่า),มุมคาย: P (11°),สำหรับการกัด,เม็ดมีด สำหรับผลิตภัณฑ์เดิม
รหัสสินค้า |
---|
SEKR1504AFSR-MJ-T3130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | มุมหลบ | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 808.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | S (แบบเหลี่ยม) | E (20 °) | 4 | การเคลือบผิว | T3130 | K |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า | honing | มี | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEKR1504AFSR-MJ-T3130 ในชุด เม็ดมีด TAC
รหัสสินค้า |
---|
TPMN110304TN-NS740 |
TPMN110308TN-NS740 |
TPMN160308TN-NS740 |
TPMN160312TN-NS740 |
TPMN220408TN-NS740 |
TPMN220412TN-NS740 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | มุมหลบ | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | T (สามเหลี่ยม) | P (11 °) | 3 | เซอร์เม็ต | NS740 | M | ||
฿ 234.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | T (สามเหลี่ยม) | P (11 °) | 3 | เซอร์เม็ต | NS740 | M | ||
฿ 293.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | T (สามเหลี่ยม) | P (11 °) | 3 | เซอร์เม็ต | NS740 | M | ||
฿ 293.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | T (สามเหลี่ยม) | P (11 °) | 3 | เซอร์เม็ต | NS740 | M | ||
฿ 525.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | T (สามเหลี่ยม) | P (11 °) | 3 | เซอร์เม็ต | NS740 | M | ||
฿ 525.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | T (สามเหลี่ยม) | P (11 °) | 3 | เซอร์เม็ต | NS740 | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง