(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โลหะผสมเบาสำหรับการกัด บ่า แบบเหลี่ยม (การกัดเบาถึงปานกลาง)/ ชนิด เซาะร่องลึก สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก เม็ดมีด สำหรับ TSE/ESE4000 A
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | honing | เม็ดมีด รูปทรง | หมายเลข รุ่น ISO (เมตริก) | คมตัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 1 | T-DIA | DX140 | ค | NA | รูปที่ 2 | TECN2204PEFR-D | รูปที่ | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 3 | T-DIA | DX160 | ค | NA | รูปที่ 2 | TECN2204PEFR-D | รูปที่ | ||
฿ 995.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 3 | คาร์ไบด์ | TH10 | ค | NA | รูปที่ 1 | TECN2204PEFR | รูปที่ | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 3 | เซอร์เม็ต | N308 | ค | มี | รูปที่ 1 | TECN2204PETR | รูปที่ B | ||
฿ 995.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 3 | เซอร์เม็ต | NS740 | ค | มี | รูปที่ 1 | TECN2204PETR | รูปที่ B | ||
฿ 995.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 3 | คาร์ไบด์ | UX30 | ค | มี | รูปที่ 1 | TECN2204PETR | รูปที่ B | ||
฿ 480.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 3 | คาร์ไบด์ | TH10 | ค | NA | รูปที่ 1 | TEEN42204PEFR | รูปที่ | ||
฿ 624.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 3 | การเคลือบผิว | AH120 | E | มี | รูปที่ 1 | TEEN2204PETR | รูปที่ B | ||
฿ 624.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 3 | การเคลือบผิว | AH130 | E | มี | รูปที่ 1 | TEEN2204PETR | รูปที่ B | ||
฿ 624.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 3 | การเคลือบผิว | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | E | มี | รูปที่ 1 | TEEN2204PETR | รูปที่ B | ||
฿ 624.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กกล้า | 3 | การเคลือบผิว | AH330 | E | มี | รูปที่ 1 | TEEN2204PETR | รูปที่ B | ||
฿ 624.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 3 | การเคลือบผิว | GH330 | E | มี | รูปที่ 1 | TEEN2204PETR | รูปที่ B | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 3 | เซอร์เม็ต | N308 | E | มี | รูปที่ 1 | TEEN2204PETR | รูปที่ B | ||
฿ 515.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 3 | เซอร์เม็ต | NS740 | E | มี | รูปที่ 1 | TEEN2204PETR | รูปที่ B | ||
฿ 624.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ | 3 | การเคลือบผิว | T1115 | E | มี | รูปที่ 1 | TEEN2204PETR | รูปที่ B | ||
฿ 624.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 3 | การเคลือบผิว | T3130 | E | มี | รูปที่ 1 | TEEN2204PETR | รูปที่ B | ||
฿ 515.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 3 | คาร์ไบด์ | UX30 | E | มี | รูปที่ 1 | TEEN2204PETR | รูปที่ B |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | T (สามเหลี่ยม) | มุมหลบ | E (20 °) | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง