(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีดสเปคหน้าเหลี่ยมเดี่ยว 4 มุมใช้งานได้
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย ประเภท MJ, ประเภท ML, ประเภท MS, ประเภท AJ พร้อม เบรกเกอร์, ชนิดแบนด้านบนและการ เม็ดมีด PCD
· คลองเลื่อย ประเภท วัสดุ:AH120, AH130, T3130, NS740, KS05F, DX140 เป็นต้น
·เม็ดมีด TAW / EAW13 การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·ประเภท MJ:วัตถุประสงค์ทั่วไป.ให้ทั้งคุณภาพและความแข็งแรงในการตัดประเภท ML:คุณภาพการตัดที่ดีมีความต้านทานต่ำ
·ประเภท MS:สำหรับ สเตนเลสประเภท AJ:งานอะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบแบน
รหัสสินค้า |
---|
WWCW13T3AFER-WS-GH110 |
WWCW13T3AFER-WS-NS740 |
WWCW13T3AFFR-WD-DX140 |
WWCW13T3AFFR-WS-DS1100 |
WWCW13T3AFFR-WS-KS05F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | วัสดุชิ้นงาน | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | งานละเอียด | honing | เม็ดมีด รูปทรง | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 543.85 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | W (หกเหลี่ยม) | เหล็กหล่อ | 3 | การเคลือบผิว | GH110 | ค | มี | รูปที่ 8 | ใบมีดลบคม ตัดแบน | ||
฿ 417.47 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | W (หกเหลี่ยม) | เหล็กกล้า | 3 | เซอร์เม็ต | NS740 | ค | มี | รูปที่ 8 | ใบมีดลบคม ตัดแบน | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY MILLING INSERTS | 1 ชิ้น | ขอราคา | W (หกเหลี่ยม) | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 3 | T-DIA | DX140 | ค | NA | รูปที่ 9 | ใบมีดลบคม ตัดแบน | ||
฿ 457.38 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | W (หกเหลี่ยม) | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 3 | เคลือบ DLC | DS1100 | ค | NA | รูปที่ 8 | ใบมีดลบคม ตัดแบน | ||
฿ 417.47 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | W (หกเหลี่ยม) | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 3 | คาร์ไบด์ | KS05F | ค | NA | รูปที่ 8 | ใบมีดลบคม ตัดแบน |
กำลังโหลด …
มุมหลบ | อื่น ๆ | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง