(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ทั่วไปของ อะลูมิเนียมอัลลอย และ โลหะที่ ไม่ใช่เหล็ก (รองรับเครื่อง BT30)
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | มุมหลบ | E (20 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 4 |
---|---|---|---|---|---|
งานละเอียด | G | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEGW12X4ZEPR-NS740 ในชุด แทคมิลล์ T / E FE12 DPD09 / EDPD09 เม็ดมีด
รหัสสินค้า |
---|
SEGT12X4ZEFR-AJ-DS1100 |
SEGT12X4ZEFR-AJ-KS05F |
SEGW12X4ZEFR-BD-DX140 |
SEGW12X4ZEFR-D-DX140 |
SEGW12X4ZEFR-KS05F |
SEGW12X4ZEFR-WD-DX140 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | การ จำแนกประเภท เกรด | ประเภท วัสดุ | honing | เม็ดมีด รูปทรง | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 676.00 | 10 ชิ้น | 1 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | เคลือบ DLC | DS1100 | NA | รูปที่ 2 | ประเภทความต้านทานต่ำ | ||
฿ 585.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ | KS05F | NA | รูปที่ 2 | ประเภทความต้านทานต่ำ | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | T-DIA | DX140 | NA | รูปที่ 6 | ใบมีดตัดแบน | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | T-DIA | DX140 | NA | รูปที่ 4 | ใบมีดลบคม ธรรมดา | ||
฿ 529.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | คาร์ไบด์ | KS05F | NA | รูปที่ 1 | แบบหล่อ วัตถุประสงค์ทั่วไป | ||
฿ 999,999,999.00 | 1 ชิ้น | ขอราคา | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | T-DIA | DX140 | NA | รูปที่ 5 | ใบมีดลบคม ตัดแบน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง