(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการกัดหยาบ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลึก เซาะร่องลึก ลึกและการกัด บ่า เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมหลบ | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด รูปทรง | มิติ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 418.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | AH120 | 7.5 | 9.525 | รูปที่ 1 | 3.97 | ||
฿ 418.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 7.5 | 9.525 | รูปที่ 1 | 3.97 | ||
฿ 418.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | เหล็กกล้า | GH330 | 7.5 | 9.525 | รูปที่ 1 | 3.97 | ||
฿ 418.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | เหล็กกล้า | T3130 | 7.5 | 9.525 | รูปที่ 1 | 3.97 | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | AH120 | 6 | 7.94 | รูปที่ 1 | 3.18 | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 6 | 7.94 | รูปที่ 1 | 3.18 | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | เหล็กกล้า | GH330 | 6 | 7.94 | รูปที่ 1 | 3.18 | ||
฿ 383.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | เหล็กกล้า | T3130 | 6 | 7.94 | รูปที่ 1 | 3.18 | ||
฿ 485.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ | AH120 | 10 | 12.7 | รูปที่ 1 | 4.76 | ||
฿ 485.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | สเตนเลส | ทางหลวงเอเชียสาย 140 | 10 | 12.7 | รูปที่ 1 | 4.76 | ||
฿ 485.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | เหล็กกล้า | GH330 | 10 | 12.7 | รูปที่ 1 | 4.76 | ||
฿ 485.00 | TGY MILLING INSERTS | 10 ชิ้น | 19 วัน | อื่น ๆ | เหล็กกล้า | T3130 | 10 | 12.7 | รูปที่ 1 | 4.76 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) | จำนวนมุมที่ใช้ได้ | 2 | การ จำแนกประเภท เกรด | การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|
งานละเอียด | M | honing | มี | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง