1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด TAC mill ECC31

เม็ดมีด TAC mill ECC31
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,060.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ เหล็กกล้า ลบมุม สเตนเลส และ เหล็กหล่อ

รหัสสินค้า
XCET310404ER-AH330
XCET310404ER-NS740
XCET310404ER-UX30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน การ จำแนกประเภท เกรด ประเภท วัสดุ

฿ 2,489.18

TGY MILLING INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อการเคลือบผิวAH330

฿ 2,060.44

TGY MILLING INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้าเซอร์เม็ตNS740

฿ 2,060.44

TGY MILLING INSERTS 5 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อคาร์ไบด์UX30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) อื่น ๆ มุมหลบ C (7 °) จำนวนมุมที่ใช้ได้ 2
งานละเอียด E honing มี จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 5