(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
80 °พร้อม รูหกเหลี่ยม บวก 11 ° WPMT "ตัดหนัก"
รูปทรง | W (หกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 3 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ใช้เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก |
เพื่อประโยชน์ | ถนัดมือซ้าย | ประเภท วัสดุ | AH120 | การ จำแนกประเภท เกรด | การเคลือบผิว |
รัศมีมุม (rε)(มิลลิเมตร) | 2.5 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 7.94 | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WPMT090725ZPL-ML-AH120 ในชุด แบบหกเหลี่ยมมีรู 80 °บวก 11 °
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง