(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน งานตัดเซาะร่อง/ ร่อง กลึง ความกว้างของร่อง 3.0 ถึง 8.0 มม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัดต่ำสุดφdm (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ φds (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ขนาด แผ่น (ขนาด) | อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู | ประแจ อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม ฝาครอบ ซีล | อุปกรณ์เสริม เกลียว ภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,457.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 6 | ถนัดมือซ้าย | 160 | 15.8 | 40 | 25 | 9 | 20 | 18 | 3 | CM5 × 0.8 × 12-A | P-4 | CA-20 | M6 | ||
฿ 12,457.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 6 | ถนัดมือซ้าย | 160 | 15.8 | 40 | 25 | 9 | 20 | 18 | 4 | CM5 × 0.8 × 12-A | P-4 | CA-20 | M6 | ||
฿ 13,812.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 5.1 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 17.5 | 40 | 25 | 11.5 | 25 | 23 | 3 | CM5 × 0.8 × 16-A | P-4 | CA-25 | R1/8 | ||
฿ 13,812.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 8 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 21.5 | 40 | 32 | 11.5 | 25 | 23 | 3 | CM5 × 0.8 × 16-A | P-4 | CA-25 | R1/8 | ||
฿ 13,812.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 8 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 21.5 | 40 | 32 | 11.5 | 25 | 23 | 4 | CM5 × 0.8 × 16-A | P-4 | CA-25 | R1/8 | ||
฿ 13,812.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 5 | ถนัดมือซ้าย | 200 | 17.3 | 60 | 31 | 11.5 | 25 | 23 | 5 | CM6 × 1 × 16-A | P-5 | CA-25 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 10 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 27 | 60 | 40 | 15 | 32 | 30 | 3 | CM5 × 0.8 × 16-A | P-4 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 4 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 20.8 | 60 | 31 | 15 | 32 | 30 | 4 | CM5 × 0.8 × 16-A | P-4 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 10 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 27 | 60 | 40 | 15 | 32 | 30 | 4 | CM5 × 0.8 × 16-A | P-4 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 10 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 27 | 60 | 40 | 15 | 32 | 30 | 5 | ซม. 6 × 1 × 20-A | P-5 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 4 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 20.8 | 60 | 31 | 15 | 32 | 30 | 6 | ซม. 6 × 1 × 20-A | P-5 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 10 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 27 | 60 | 40 | 15 | 32 | 30 | 6 | ซม. 6 × 1 × 20-A | P-5 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 5 | ถนัดมือซ้าย | 250 | 21.3 | 60 | 37 | 15 | 32 | 30 | 8 | CM6 × 1 × 25-A | P-5 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 16,267.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 5.8 | ถนัดมือซ้าย | 300 | 25.8 | 65 | 42 | 19 | 40 | 38 | 8 | CM6 × 1 × 25-A | P-5 | CA-40 | R1/8 | ||
฿ 12,457.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 6 | มือขวา | 160 | 15.8 | 40 | 25 | 9 | 20 | 18 | 3 | CM5 × 0.8 × 12-A | P-4 | CA-20 | M6 | ||
฿ 12,457.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 6 | มือขวา | 160 | 15.8 | 40 | 25 | 9 | 20 | 18 | 4 | CM5 × 0.8 × 12-A | P-4 | CA-20 | M6 | ||
฿ 13,812.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 5.1 | มือขวา | 200 | 17.5 | 40 | 25 | 11.5 | 25 | 23 | 3 | CM5 × 0.8 × 16-A | P-4 | CA-25 | R1/8 | ||
฿ 13,812.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 8 | มือขวา | 200 | 21.5 | 40 | 32 | 11.5 | 25 | 23 | 3 | CM5 × 0.8 × 16-A | P-4 | CA-25 | R1/8 | ||
฿ 13,812.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 8 | มือขวา | 200 | 21.5 | 40 | 32 | 11.5 | 25 | 23 | 4 | CM5 × 0.8 × 16-A | P-4 | CA-25 | R1/8 | ||
฿ 13,812.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 5 | มือขวา | 200 | 17.3 | 60 | 31 | 11.5 | 25 | 23 | 5 | CM6 × 1 × 16-A | P-5 | CA-25 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 10 | มือขวา | 250 | 27 | 60 | 40 | 15 | 32 | 30 | 3 | CM5 × 0.8 × 16-A | P-4 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 4 | มือขวา | 250 | 20.8 | 60 | 31 | 15 | 32 | 30 | 4 | CM5 × 0.8 × 16-A | P-4 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 4 | 10 | มือขวา | 250 | 27 | 60 | 40 | 15 | 32 | 30 | 4 | CM5 × 0.8 × 16-A | P-4 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 10 | มือขวา | 250 | 27 | 60 | 40 | 15 | 32 | 30 | 5 | ซม. 6 × 1 × 20-A | P-5 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 4 | มือขวา | 250 | 20.8 | 60 | 31 | 15 | 32 | 30 | 6 | ซม. 6 × 1 × 20-A | P-5 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 6 | 10 | มือขวา | 250 | 27 | 60 | 40 | 15 | 32 | 30 | 6 | ซม. 6 × 1 × 20-A | P-5 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 14,656.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 5 | มือขวา | 250 | 21.3 | 60 | 37 | 15 | 32 | 30 | 8 | CM6 × 1 × 25-A | P-5 | CA-32 | R1/8 | ||
฿ 16,267.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 8 | 5.8 | มือขวา | 300 | 25.8 | 65 | 42 | 19 | 40 | 38 | 8 | CM6 × 1 × 25-A | P-5 | CA-40 | R1/8 |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 2 มุม | การใช้งาน เม็ดมีด | DTI DTX |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง