(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการตัด / งานตัดเซาะร่อง ความกว้างของร่อง 3.0 ถึง 5.0 มม
รหัสสินค้า |
---|
CTWL2020-3 |
CTWL2020-4 |
CTWL2525-3 |
CTWL2525-4 |
CTWL2525-5 |
CTWR2020-3 |
CTWR2020-4 |
CTWR2525-3 |
CTWR2525-4 |
CTWR2525-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | การใช้งาน เม็ดมีด | อุปกรณ์เสริม ห่อหุ้ม แหวน | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,793.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 32 | 14 | ถนัดมือซ้าย | 20.25 | 41 | CTD3 | CTC-3R/L | 20 | 20 | 20 | ||
฿ 8,793.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 32 | 14 | ถนัดมือซ้าย | 20.25 | 41 | CTD4 | CTC-4R/L | 20 | 20 | 20 | ||
฿ 10,040.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 32 | 14 | ถนัดมือซ้าย | 25.25 | 41 | CTD3 | CTC-3R/L | 25 | 25 | 25 | ||
฿ 10,040.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 32 | 14 | ถนัดมือซ้าย | 25.25 | 41 | CTD4 | CTC-4R/L | 25 | 25 | 25 | ||
฿ 10,040.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | 42 | 20 | ถนัดมือซ้าย | 25.25 | 46 | CTD5 | CTC-5R/L | 25 | 25 | 25 | ||
฿ 8,793.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 32 | 14 | มือขวา | 20.25 | 41 | CTD3 | CTC-3R/L | 20 | 20 | 20 | ||
฿ 8,793.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 32 | 14 | มือขวา | 20.25 | 41 | CTD4 | CTC-4R/L | 20 | 20 | 20 | ||
฿ 10,040.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 3 | 32 | 14 | มือขวา | 25.25 | 41 | CTD3 | CTC-3R/L | 25 | 25 | 25 | ||
฿ 10,040.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 4 | 32 | 14 | มือขวา | 25.25 | 41 | CTD4 | CTC-4R/L | 25 | 25 | 25 | ||
฿ 10,040.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 5 | 42 | 20 | มือขวา | 25.25 | 46 | CTD5 | CTC-5R/L | 25 | 25 | 25 |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 2 มุม | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู | CTS-M6 | อุปกรณ์เสริม ประแจ | P-4 | (3) พุชเชอร์ | BP-360 |
(4) แหวนรอง | CDW6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง