(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับ งานตัดเซาะร่อง ร่อง บานหน้า ความกว้างของร่อง 3.0-8.0 มม
รหัสสินค้า |
---|
CFGSL2525-3SE |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | การใช้งาน เม็ดมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางตัดต่ำสุดφdm (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ประแจ อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม สปริง | คลองเลื่อย ก้าน อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม สวม แหวน | ใบมีดลบคม ขัน สกรู | ตัดความกว้างขั้นต่ำ (CWN) (mm) | ตัดความกว้างสูงสุด (CWX) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,976.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 10 | ถนัดมือซ้าย | 150 | 29 | FGC3 | 80-120 | FBL25-3SE | 25.5 | 25 | 25 | P-4 | BP-7 | CFGSL2525 | CFG-3SL | CSHB-6 | CHHM5-18 | CPW5 |
กำลังโหลด …
ใช้ | จบหน้า งานตัดเซาะร่อง | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 1 มุม |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CFGSL2525-3SE ในชุด CFGS / CFGT บิตสำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้า CFGS
รหัสสินค้า |
---|
CFGSL2020-3SC |
CFGSL2020-3SD |
CFGSL2020-3SE |
CFGSL2525-4DA |
CFGSL2525-4DB |
CFGSL2525-4DC |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | ความลึกร่องสูงสุด (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | การใช้งาน เม็ดมีด | เส้นผ่านศูนย์กลางตัดต่ำสุดφdm (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม ใบมีดลบคม | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ประแจ อุปกรณ์เสริม | อุปกรณ์เสริม สปริง | คลองเลื่อย ก้าน อุปกรณ์เสริม | คลองเลื่อย อุปกรณ์เสริม สวม แหวน | ใบมีดลบคม ขัน สกรู | ตัดความกว้างขั้นต่ำ (CWN) (mm) | ตัดความกว้างสูงสุด (CWX) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,611.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 10 | ถนัดมือซ้าย | 125 | 22 | FGC3 | 50 ถึง 60 | FBL25-3SC | 21 | 20 | 20 | P-4 | BP-7 | CFGSL2020 | CFG-3SL | CSHB-6 | CHHM5-18 | CPW5 | ||
฿ 8,611.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 10 | ถนัดมือซ้าย | 125 | 22 | FGC3 | 60 ถึง 80 | FBL25-3SD | 20.5 | 20 | 20 | P-4 | BP-7 | CFGSL2020 | CFG-3SL | CSHB-6 | CHHM5-18 | CPW5 | ||
฿ 8,611.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 10 | ถนัดมือซ้าย | 125 | 22 | FGC3 | 80-120 | FBL25-3SE | 20.5 | 20 | 20 | P-4 | BP-7 | CFGSL2020 | CFG-3SL | CSHB-6 | CHHM5-18 | CPW5 | ||
฿ 9,270.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 20 | ถนัดมือซ้าย | 160 | 28 | FGC4 | 30-40 | FBL25-4DA | 26 | 25 | 25 | P-4 | BP-7 | CFGSL2525 | CFG-4DL | CSHB-6 | CHHM5-18 | CPW5 | ||
฿ 9,270.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 20 | ถนัดมือซ้าย | 160 | 28 | FGC4 | 40 ถึง 50 | FBL25-4DB | 26 | 25 | 25 | P-4 | BP-7 | CFGSL2525 | CFG-4DL | CSHB-6 | CHHM5-18 | CPW5 | ||
฿ 9,270.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | 20 | ถนัดมือซ้าย | 160 | 28 | FGC4 | 50 ถึง 60 | FBL25-4DC | 26 | 25 | 25 | P-4 | BP-7 | CFGSL2525 | CFG-4DL | CSHB-6 | CHHM5-18 | CPW5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง