(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวจับ (ใบมีดที่ใช้ได้: CTSR/L25-□) สำหรับงานตัดเฉือน/กัดร่อง
รหัสสินค้า |
---|
CTBL20-25 |
CTBL25-25 |
CTBR20-25 |
CTBR25-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f0 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | บังคับใบมีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,082.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 ~ 4 | ถนัดมือซ้าย | 22.6 ~ 23.6 | 20.2 | 19.6 | 20 | CTSR/L25-3$CTSR/L25-4 | ||
฿ 6,082.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 ~ 6 | ถนัดมือซ้าย | 27.6 ~ 30.6 | 25.2 | 24.6 | 25 | CTSR/L25-3$CTSR/L25-4$CTSR/L25-5$CTSR/L25-6 | ||
฿ 6,082.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 ~ 4 | มือขวา | 22.6 ~ 23.6 | 20.2 | 19.6 | 20 | CTSR/L25-3$CTSR/L25-4 | ||
฿ 6,082.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 ~ 6 | มือขวา | 27.6 ~ 30.6 | 25.2 | 24.6 | 25 | CTSR/L25-3$CTSR/L25-4$CTSR/L25-5$CTSR/L25-6 |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด(มิลลิเมตร) | 50 | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 1 มุม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 150 | ขนาด B(มิลลิเมตร) | 25 | โฆษณาที่ยื่นออกมา(มิลลิเมตร) | สูงสุด 25 เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นส่วนสูงสุด ⌀50 |
อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู | M6×20 | ประแจ อุปกรณ์เสริม | P-5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง