(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อติดตั้งดอกสว่านไพล็อต จะรองรับการเจาะลึก
รหัสสินค้า |
---|
TDP30-32 |
TDP37-40 |
TDP40-45 |
TDP45-50 |
TDP60-65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลางการเจาะ) dc (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวลิงก์ (ℓs) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | มิติ φD2 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ด้าน เครื่องจักร เส้นผ่านศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ (DCONMS) (mm) | ความยาวโดยรวม (OAL) (มิลลิเมตร) | ดอกสว่าน ไพล็อต ( อุปกรณ์เสริม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 55,315.00 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 to 32 | 248 | 60 | 32 | 40 | 150 | WPMT040208-D3 | 30 to 32 | DP08(ø 8) | ||
฿ 64,796.00 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 37 to 40 | 295 | 70 | 40 | 50 | 185 | WPMT050308-D3 | 37 to 40 | DP10(ø 10) | ||
฿ 64,796.00 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 40 to 45 | 310 | 70 | 40 | 50 | 200 | WPMT050308-D3 | 40 to 45 | DP12(ø 12) | ||
฿ 71,118.00 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 45 to 50 | 347 | 70 | 40 | 50 | 225 | WPMT06T308-D3 | 45 to 50 | DP12(ø 12) | ||
฿ 85,343.00 | TGY CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 60 to 65 | 470 | 120 | 50 | 58.5 | 300 | WPMT080412-D3 | 60 to 65 | DP12(ø 12) |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การผ่านการเคลือบผิว | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
รูน้ำมัน | ที่รวมอยู่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง