(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อะลูมิเนียมอัลลอย และ โลหะที่ ไม่ใช่เหล็กความเร็วสูง
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D(φ) | 63 | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 25 |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | ไดมอนด์ (PCD) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 8 |
Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 40 | รูระบายอากาศ | มี | มิติ LS(มิลลิเมตร) | 60 |
มิติ φdb(มิลลิเมตร) | 37 | รายละเอียดการ การใช้งาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง | สเปค | ใบมีดลบคม มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง