(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การกัดหยาบจนถึงการเก็บผิวละเอียดของ วัสดุ ที่ไม่ใช่เหล็ก เหล็กกล้า เหล็กหล่อ และ สเตนเลส สามารถ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ด้วยเม็ดมีด เฉพาะด้าน
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D(φ) | 50 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ | ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 95 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 20 |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ / เซอร์เม็ต / ไดมอนด์ (PCD) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 8 |
Underneck length (ℓ1)(มิลลิเมตร) | 35 | รูระบายอากาศ | มี | มิติ LS(มิลลิเมตร) | 60 |
มิติ φdb(มิลลิเมตร) | 30 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EFE12050R ในชุด เครื่องบด TAC แบบเบาEFE12
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง