(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่น JXB□ / JTB□ เม็ดมีด บวกสำหรับการกลึงกลับ
รหัสสินค้า |
---|
10EL100B-TH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 876.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ใช้เบรกเกอร์ | เครื่องตัดปานกลาง | มุมคายเศษ | บวก | เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ |
จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 10EL100B-TH10 ในชุด เม็ดมีด TAC เป็นบวกสำหรับหลังการเจียร
รหัสสินค้า |
---|
10EL150B-TH10 |
10EL300-TH10 |
10ER100B-TH10 |
10ER150B-TH10 |
10ER300-TH10 |
J10EL005B-J740 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 876.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 3 | ||
฿ 316.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | - | - | ||
฿ 876.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 3 | ||
฿ 876.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 3 | ||
฿ 316.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | TH10 | คาร์ไบด์ | - | - | ||
฿ 664.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | J740 | การเคลือบผิว | 0.05 | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง