1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไม่มีรูลบ 120 °

ไม่มีรูลบ 120 °
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รุ่น HNGD เม็ดมีดเซรามิกเกรดลบ 120 °สำหรับการตัดละเอียดจนถึงการตัดขนาดกลาง

รหัสสินค้า
HNGD050712-FX105
HNGD050716-FX105
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรัศมีมุม (rε)
(มิลลิเมตร)

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น ขอราคา 1.2

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 10 ชิ้น ขอราคา 1.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อื่น ๆ การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน มุมที่มี 9 ขึ้นไป
วัสดุชิ้นงาน เหล็กหล่อ ใช้เบรกเกอร์ เครื่องตัดปานกลาง มุมคายเศษ เชิงลบ
เพื่อประโยชน์ ไม่มีมือที่ต้องการ ประเภท วัสดุ FX105 การ จำแนกประเภท เกรด เซรามิก
ความหนา(มิลลิเมตร) 7.94 จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) 10