(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความกว้างของร่อง:1.4 ถึง 3 มม
· ระบบ งานตัดเซาะร่อง รองรับการ งานตัดเซาะร่อง หลากหลาย
·ซีรี่ส์ Chipbreaker ครอบคลุมช่วงกว้างสามารถเลือกประเภท วัสดุ ปลาย
รหัสสินค้า |
---|
JCTER1414-2T12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | การใช้งาน เม็ดมีด | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ขนาด แผ่น (ขนาด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,752.07 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 24 | มือขวา | 14.1 | 19 | DGM / SGM DGS / SGS DGE DTE | 14 | 14 | 14 | 2 |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 1 มุม / 2 มุม | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู | CSHB-4-A | ประแจ อุปกรณ์เสริม | T-15F |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JCTER1414-2T12 ในชุด ดอกกัด งานตัดเซาะร่อง JCTER / L
รหัสสินค้า |
---|
JCTEL1414-1.4T12 |
JCTEL1414-2T12 |
JCTER1010-1.4T10 |
JCTER1212-1.4T12 |
JCTER1414-1.4T12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางการประมวลผลสูงสุด (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | การใช้งาน เม็ดมีด | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด ขนาด แผ่น (ขนาด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,458.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.4 | 24 | ถนัดมือซ้าย | 14.2 | 19.5 | DGS1.4-016 | 14 | 14 | 14 | 1 | ||
฿ 4,752.07 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 24 | ถนัดมือซ้าย | 14.1 | 19 | DGM / SGM DGS / SGS DGE DTE | 14 | 14 | 14 | 2 | ||
฿ 4,571.15 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.4 | 20 | มือขวา | 10.2 | 18 | DGS1.4-016 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||
฿ 4,571.15 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.4 | 24 | มือขวา | 12.2 | 19.5 | DGS1.4-016 | 12 | 12 | 12 | 1 | ||
฿ 5,458.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1.4 | 24 | มือขวา | 14.2 | 19.5 | DGS1.4-016 | 14 | 14 | 14 | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง