(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการตัด / งานตัดเซาะร่อง ความกว้างของร่อง 1.4 ถึง 8.0 มม
รหัสสินค้า |
---|
CTBF25-45 |
CTBF32-45 |
CTBU20-26 |
CTBU20-32 |
CTBU25-26 |
CTBU25-32 |
CTBU32-32 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ h2 (มิลลิเมตร) | มิติ h3 (มิลลิเมตร) | มิติ h4 (มิลลิเมตร) | มิติ L3 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | อุปกรณ์เสริม ขัน สกรู | อุปกรณ์เสริม แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,115.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 110 | 22 | 38.1 | 5.5 | 25 | 25 | 66 | 40 | 45 | ซม. 6 × 1.0 × 40-ก | - | ||
฿ 15,698.00 ฿ 14,440.59 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 120 | 28 | 38.1 | 5.5 | 32 | 18 | 66 | 45 | 45 | ซม. 6 × 1.0 × 40-ก | - | ||
฿ 17,826.00 ฿ 13,733.15 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 86 | 21 | 21.4 | 4 | 20 | 9 | 43 | 38 | 26 | CM6 × 30-S | CT-86 | ||
฿ 17,826.00 ฿ 13,733.15 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 19 | 24.8 | 5.3 | 20 | 13 | 50 | 38 | 32 | CM6 × 30-S | CT-105 | ||
฿ 18,212.00 ฿ 14,068.77 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 110 | 23 | 21.4 | 4 | 25 | 5 | 45 | 42 | 26 | CM6 × 30-S | CT-100 | ||
฿ 18,212.00 ฿ 14,068.77 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 110 | 23 | 24.8 | 5.3 | 25 | 8 | 50 | 42 | 32 | CM6 × 30-S | CT-110 | ||
฿ 19,528.00 ฿ 15,077.57 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 110 | 29 | 24.8 | 5.3 | 32 | 5 | 54 | 48 | 32 | CM6 × 30-S | CT-110 |
กำลังโหลด …
ใช้ | งานตัดเซาะร่อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. / ตัดออก | จำนวนมุมที่ใช้โดย ปลาย | 1 มุม | บังคับใบมีด | CGP |
---|---|---|---|---|---|
ประแจ อุปกรณ์เสริม | P-5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง