(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด บวก CBN สำหรับ เครื่องกลึง TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน / ภายนอกและระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling)
รหัสสินค้า |
---|
2QP-DCGW11T302F-BX470 |
2QP-DCGW11T304F-BX470 |
3QP-TPGW110304F-BX470 |
3QP-TPGW110308F-BX470 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | θ (°) | ความยาว CBN (มิลลิเมตร) | จำนวนมุม (มุม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | 0.2 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7 | 2.7 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | 0.4 | 9.525 | 4.4 | 3.97 | 7 | 2.5 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | T (สามเหลี่ยม) | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 3.18 | 11 | 2.2 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | T (สามเหลี่ยม) | 0.8 | 6.35 | 3.4 | 3.18 | 11 | 2 | 3 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 | วัสดุชิ้นงาน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใช้เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก | เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ประเภท วัสดุ | BX470 | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง