(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีรู 75 °บวก 11 ° EPGT "จบการตัด"
รหัสสินค้า |
---|
EPGT03X102L-W08-TH10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | เพื่อประโยชน์ | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 543.00 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 40 วัน | 2 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.2 | 1.39 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | ใช้เบรกเกอร์ | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPGT03X102L-W08-TH10 ในชุด รูปทรง เพชรมีรู 75 °บวก 11 °
รหัสสินค้า |
---|
EPGT03X100R-W08-TH10 |
EPGT03X101L-W08-SH730 |
EPGT03X101L-W08-TH10 |
EPGT03X102R-W08-SH730 |
EPGT03X102R-W08-TH10 |
EPGT03X104L-W08-SH730 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | เพื่อประโยชน์ | ประเภท วัสดุ | การ จำแนกประเภท เกรด | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวนหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 543.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | 2 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.03 | 1.39 | 10 | ||
฿ 699.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | 2 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | SH730 | การเคลือบผิว | 0.1 | 1.39 | 10 | ||
฿ 543.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | 2 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | ถนัดมือซ้าย | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.1 | 1.39 | 10 | ||
฿ 699.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | 2 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | มือขวา | SH730 | การเคลือบผิว | 0.2 | 1.39 | 10 | ||
฿ 543.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | 2 | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | มือขวา | TH10 | คาร์ไบด์ | 0.2 | 1.39 | 10 | ||
฿ 699.00 | 10 ชิ้น | 19 วัน | 2 | เหล็กกล้า / สเตนเลส / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | ถนัดมือซ้าย | SH730 | การเคลือบผิว | 0.4 | 1.39 | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง