(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้า และ อะลูมิเนียมอัลลอย มี งานละเอียด สูง
รหัสสินค้า |
---|
EPH11R010M10.0-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | สเปค | ขัน สกรู ( แรงบิด มาตรฐาน แรงบิดขันแน่น) | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,709.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 80 | 10 | 2 | 10 | 21 | XHGR1102 □□□ R- □□ | ชนิดตรง | CSP-2L033 (0.7 N ·ม.) | IP-6F |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แบบมือจับ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EPH11R010M10.0-2 ในชุด ไฮบริดแทคมิลล์ชนิด งานละเอียด สูง EPH
รหัสสินค้า |
---|
EPH11R010M06.0-2 |
EPH11R010M10.0-2L |
EPH13R012M12.0-2 |
EPH13R012M12.0-2L |
EPH13R013M12.0-2 |
EPH13R014M12.0-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด รองรับการใช้งาน | สเปค | ขัน สกรู ( แรงบิด มาตรฐาน แรงบิดขันแน่น) | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,709.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 50 | 6 | 2 | 10 | 15 | XHGR1102 □□□ R- □□ | สำหรับ เครื่องกลึง อัตโนมัติ | CSP-2L033 (0.7 N ·ม.) | IP-6F | ||
฿ 10,324.23 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 100 | 10 | 2 | 10 | 36 | XHGR1102 □□□ R- □□ | แบบยาว | CSP-2L033 (0.7 N ·ม.) | IP-6F | ||
฿ 9,709.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 80 | 12 | 2 | 12 | 25 | XHGR1302 □□□ R- □□ | ชนิดตรง | CSPB-2.2SH (1.1 N ·ม.) | IP-7D | ||
฿ 11,835.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 12 | 110 | 12 | 2 | 12 | 43 | XHGR1302 □□□ R- □□ | แบบยาว | CSPB-2.2SH (1.1 N ·ม.) | IP-7D | ||
฿ 11,835.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 13 | 110 | 12 | 2 | 12 | 25 | XHGR1302 □□□ R- □□ | ประเภทอันเดอร์คัต | CSPB-2.2SH (1.1 N ·ม.) | IP-7D | ||
฿ 12,054.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 14 | 110 | 12 | 2 | 12 | 25 | XHGR1302 □□□ R- □□ | ประเภทอันเดอร์คัต | CSPB-2.2SH (1.1 N ·ม.) | IP-7D |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง