(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
HF: เบรกเกอร์ชิปสําหรับการตัดตกแต่ง
รูปทรง ปลายแบน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปเศษเหล็กที่มีความลึกของการตัดต่ำ
เหมาะสําหรับการตัดเฉือนที่ต้องการความแม่นยําของพื้นผิวที่ดีที่สุด
HM: เบรกเกอร์ชิปสําหรับการตัดขนาดกลาง
รูปทรง เบรกเกอร์ กว้างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแปรรูปเศษที่มีความลึกของการตัดสูง
เหมาะสําหรับการตัดเฉือนขนาดกลาง/ หยาบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | รัศมีมุม (rε) (มิลลิเมตร) | φd (มิลลิเมตร) | φd1 (มิลลิเมตร) | ความยาว CBN (มิลลิเมตร) | จำนวนมุม (มุม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | C (รูปทรงเพชร 80°) | 0.8 | 12.7 | 5.16 | 2.2 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | C (รูปทรงเพชร 80°) | 0.8 | 12.7 | 5.16 | 2.2 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | C (รูปทรงเพชร 80°) | 1.2 | 12.7 | 5.16 | 2.4 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | C (รูปทรงเพชร 80°) | 1.2 | 12.7 | 5.16 | 2.4 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | 0.8 | 12.7 | 5.16 | 2.1 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | 0.8 | 12.7 | 5.16 | 2.1 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | 1.2 | 12.7 | 5.16 | 2 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | D (รูปทรงเพชร 55°) | 1.2 | 12.7 | 5.16 | 2 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | V (รูปทรงเพชร 35°) | 0.8 | 9.525 | 3.81 | 2.2 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | V (รูปทรงเพชร 35°) | 0.8 | 9.525 | 3.81 | 2.4 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | T (สามเหลี่ยม) | 0.8 | 9.525 | 3.81 | 1.9 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | T (สามเหลี่ยม) | 0.8 | 9.525 | 3.81 | 1.9 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | T (สามเหลี่ยม) | 1.2 | 9.525 | 3.81 | 2.4 | 3 | ||
฿ 999,999,999.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | ขอราคา | T (สามเหลี่ยม) | 1.2 | 9.525 | 3.81 | 2.2 | 3 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | มุมที่มี | 2 | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุ ความแข็ง สูง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | เชิงลบ | เพื่อประโยชน์ | ไม่มีมือที่ต้องการ |
ประเภท วัสดุ | BXM20 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 4.76 | จำนวนหน่วยที่สั่ง(ชิ้น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง