(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โฮลเดอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ชนิดแคลมป์ คู่
[คุณสมบัติ]
· มุม เข้าหา เครื่องมือ สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร คัดลอก: 105°.
· เม็ดมีด เชิงลบที่ใช้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
· คุณสามารถเลือกจาก 4 รูป มือซ้าย (L) และ เกลียวขวา (R)
· บิตที่สามารถใช้กับเม็ดมีดได้ (TN**1604**)
· แรงบิดขันแน่น แนะนำ: 3.0 N⋅m
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เป็น เครื่องมือ คัดลอกได้
รหัสสินค้า |
---|
ATQNL2020K16-A |
ATQNL2525M16-A |
ATQNR2020K16-A |
ATQNR2525M16-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ f2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,648.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 18 | ||
฿ 3,847.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 20 | ||
฿ 3,318.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 18 | ||
฿ 3,847.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 28 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
เม็ดมีด | TN□□1604□□ | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ | 2-70 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA | แนะนำ แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 3.0 N⋅m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง