(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือ ชนิดแคลมป์ คู่
[คุณสมบัติ]
· มุม เข้าใกล้ 75°
· เม็ดมีด มีด ใช้แล้ว: กำลังสองเชิง แบบเหลี่ยม
· คำเตือน: · ข้อมูล "3D-Light" จะถูกนำไปใช้ในระหว่างการใช้งานปกติของลูกค้า เช่น การตรวจสอบสัญญาณรบกวน
· คำเตือน: "3D-Detail" ใช้ได้เมื่อลูกค้าสร้างไดอะแกรมตัว เครื่องมือจับยึด ฯลฯ เป็นข้อมูล 3 มิติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตัดขอบ
รหัสสินค้า |
---|
ASKNL2020K12-A |
ASKNL2525M12-A |
ASKNR2020K12-A |
ASKNR2525M12-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ f2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,648.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | 25 | 17 | ||
฿ 4,031.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 22 | 25 | 32 | 21 | ||
฿ 3,648.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | 25 | 17 | ||
฿ 4,031.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 22 | 25 | 32 | 21 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | เม็ดมีด | SN□□1204□□ |
หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ | 2-61 to 3-8 ~ T-CBN 3-23 ~ T-DIA | แนะนำ แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 4.0 N⋅m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง