1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การกลึง A ชนิดแคลมป์ สองชั้น ADQNR / L (รหัสสินค้า)

TGY MILLING HOLDERS

การกลึง A ชนิดแคลมป์ สองชั้น ADQNR / L
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,648.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หน้าสุดท้ายและ การ กัด การกลึงตามแบบ

รหัสสินค้า
ADQNL2020K15-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ f2
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้

฿ 3,648.00

TGY MILLING HOLDERS 1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย202012532202521DN □□ 1504 □□2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลาย บังคับ D (เพชร 55 °) การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว / ข้อมูลส่วนตัว รูปทรง แคลมป์ยึด ดับเบิล แคลมป์ยึด
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ เชิงลบ มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) 0.8 แนะนำ แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) 4.0 N⋅m

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ADQNL2020K15-A ในชุด การกลึง A ชนิดแคลมป์ สองชั้น ADQNR / L

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
ADQNL2020K1506-A
ADQNL2525M15-A
ADQNL2525M1506-A
ADQNR2020K15-A
ADQNR2020K1506-A
ADQNR2525M15-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งอย่างเห็นแก่ตัว ความสูง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ก้าน
(มิลลิเมตร)
ขนาด L1
(มิลลิเมตร)
ขนาด L2
(มิลลิเมตร)
ขนาด h1
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
มิติ f2
(มิลลิเมตร)
เม็ดมีด หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้

฿ 3,847.00

1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย202012532202521DN □□ 1506 □□2-52 ถึง

฿ 3,847.00

1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย252515036253223DN □□ 1504 □□2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA

฿ 4,031.00

1 ชิ้น 15 วัน ถนัดมือซ้าย252515036253223DN □□ 1506 □□2-52 ถึง

฿ 3,648.00

1 ชิ้น 15 วัน มือขวา202012532202521DN □□ 1504 □□2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA

฿ 3,847.00

1 ชิ้น 15 วัน มือขวา202012532202521DN □□ 1506 □□2-52 ถึง

฿ 3,847.00

1 ชิ้น 40 วัน มือขวา252515036253223DN □□ 1504 □□2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA