(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และ การ กัดขึ้น การกลึงตามแบบ
รหัสสินค้า |
---|
ADJNL2020K15-A |
ADJNL2020K1506-A |
ADJNL2525M15-A |
ADJNL2525M1506-A |
ADJNL3225P15-A |
ADJNR2020K15-A |
ADJNR2020K1506-A |
ADJNR2525M15-A |
ADJNR2525M1506-A |
ADJNR3225P15-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ f2 (มิลลิเมตร) | เม็ดมีด | หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,648.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 17 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 3,648.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 17 | DN □□ 1506 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 3,847.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 18 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 3,847.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 18 | DN □□ 1506 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 5,093.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 18 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 3,648.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 17 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 3,648.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | 17 | DN □□ 1506 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 3,847.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 18 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA | ||
฿ 3,847.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | 18 | DN □□ 1506 □□ | 2-52 ถึง | ||
฿ 5,093.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | มือขวา | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | 18 | DN □□ 1504 □□ | 2-52 ถึง 3-7 ถึง T-CBN 3-23 ถึง T-DIA |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | D (เพชร 55 °) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | ขนาด L2(มิลลิเมตร) | 36 | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 |
แนะนำ แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 4.0 N⋅m |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง