(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นลบสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และหน้าตัดปลาย
รหัสสินค้า |
---|
ACLNL2020K12-A |
ACLNL2525M12-A |
ACLNL3225P12-A |
ACLNR2020K12-A |
ACLNR2525M12-A |
ACLNR3225P12-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L2 (มิลลิเมตร) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | มิติ f2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,482.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 125 | 26 | 20 | 20 | 20 | 25 | 19 | ||
฿ 3,847.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 150 | 30 | 25 | 25 | 25 | 32 | 21 | ||
฿ 5,093.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 170 | 30 | 32 | 32 | 25 | 32 | 21 | ||
฿ 3,482.00 | TGY MILLING HOLDERS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 125 | 26 | 20 | 20 | 20 | 25 | 19 | ||
฿ 3,566.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 150 | 30 | 25 | 25 | 25 | 32 | 21 | ||
฿ 5,093.00 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | 170 | 30 | 32 | 32 | 25 | 32 | 21 |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลาย บังคับ | C (80 °เพชร) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว | รูปทรง แคลมป์ยึด | ดับเบิล แคลมป์ยึด |
---|---|---|---|---|---|
มุม กวาดล้าง ชิป IC ใช้งานได้ | เชิงลบ | มุมอ้างอิงrε(มิลลิเมตร) | 0.8 | เม็ดมีด | CN□□1204□□ |
หน้า เม็ดมีด การเผยแพร่ที่ใช้งานได้ | 2-42 ถึง, 3-7 ถึง T-CBN, 3-23 ถึง T-DIA | แนะนำ แรงบิดขันแน่น(ไม่มี·) | 4.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง