(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความก้าวหน้าใหม่ในการแปรรูป ดอกเอ็นมิลล์ ลเครื่องมือ อุดมคติจากรูปทรง เครื่องมือ เป็นไปได้มากมายลดเวลาในการเปลี่ยน เครื่องมือ ลงอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
VAD130L016S08-S-M8 |
VAD130L025S08-S-M8 |
VAD180L020S08-S-M10 |
VAD180L025S08-S-M10 |
VAD210L020S08-S-M12 |
VAD210L025S08-S-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด L (มิลลิเมตร) | φd2 (มิลลิเมตร) | มิติ k (มิลลิเมตร) | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,254.00 | TUNGFLEX ADAPTER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 13 | 11 | M8 | ||
฿ 7,254.00 | TUNGFLEX ADAPTER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 13 | 11 | M8 | ||
฿ 7,585.00 | TUNGFLEX ADAPTER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 18 | 13 | M10 | ||
฿ 7,585.00 | TUNGFLEX ADAPTER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 18 | 11 | M10 | ||
฿ 7,585.00 | TUNGFLEX ADAPTER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 20 | 21 | 12.75 | M12 | ||
฿ 7,585.00 | TUNGFLEX ADAPTER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 21 | 12.75 | M12 |
กำลังโหลด …
มิติ φD1(มิลลิเมตร) | 11.7 | วัสดุ | เหล็กกล้า | มิติ S(มิลลิเมตร) | S08 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง