(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกกัดปาดหน้าแบบแคลมป์ยึด สกรู
[คุณสมบัติ]
· มุม คมตัด:70 °
·ใช้เม็ดมีดสองด้านแบบห้าเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TEN09R080M25.4-07 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | รูระบายอากาศ | มิติ φdc (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | สเปค | ขัน สกรู ให้แน่นสำหรับ ใบมีดลบคม | ไขควง | สลักเกลียว ขัน เกลียว | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,369.00 ฿ 25,179.48 | TGY MILLING CUT INDEX INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 50 | 7 | 50 | หมุนขวา | มี | - | 25.4 | 86 | 26 | 6 | 9.5 | 46 | Multi-ขอบ | - | ตัวจับชิ้นงาน Torx bit BT15S $H-TBS | CM12 × 30H | torx บิต bt15s / ตัวจับชิ้นงานH-TBS |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | วิธีการติดตั้ง | แขนจับป้อมมีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ปลาย รองรับการใช้งาน | การเคลือบผิว คาร์ไบด์ | ความลึกตัดสูงสุด (โฆษณา)(มิลลิเมตร) | 6.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TEN09R080M25.4-07 ในชุด ดอกกัดปาดหน้า 70 องศาพร้อมเม็ดมีดห้าเหลี่ยมสองด้าน TEN09
รหัสสินค้า |
---|
TEN09R050M22.0-04 |
TEN09R050M22.0-06 |
TEN09R063M22.0-04 |
TEN09R080M25.4-10 |
TEN09R100M31.7-05 |
TEN09R100M31.7-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม D (φ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | มือที่ต้องการ | รูระบายอากาศ | มิติ φdc (มิลลิเมตร) | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ φD1 (มิลลิเมตร) | มิติ ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ φdb (มิลลิเมตร) | สเปค | ขัน สกรู ให้แน่นสำหรับ ใบมีดลบคม | ไขควง | สลักเกลียว ขัน เกลียว | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,890.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 40 | 4 | 40 | หมุนขวา | มี | - | 22 | 56 | 20 | 6 | 10 | 41 | Multi-ขอบ | - | ตัวจับชิ้นงาน Torx bit BT15S $H-TBS | CM10 × 30H | torx บิต bt15s / ตัวจับชิ้นงานH-TBS | ||
฿ 23,082.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 50 | 40 | 6 | 40 | หมุนขวา | มี | - | 22 | 56 | 20 | 6 | 10 | 41 | ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | - | ตัวจับชิ้นงาน Torx bit BT15S $H-TBS | CM10 × 30H | torx บิต bt15s / ตัวจับชิ้นงานH-TBS | ||
฿ 16,890.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 63 | 40 | 4 | 40 | หมุนขวา | มี | - | 22 | 69 | 20 | 6 | 10 | 41 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | - | ตัวจับชิ้นงาน Torx bit BT15S $H-TBS | CM10 × 30H | torx บิต bt15s / ตัวจับชิ้นงานH-TBS | ||
฿ 37,372.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 80 | 50 | 10 | 50 | หมุนขวา | มี | - | 25.4 | 86 | 26 | 6 | 9.5 | 46 | ซูเปอร์ แบบหลายใบมีด | - | ตัวจับชิ้นงาน Torx bit BT15S $H-TBS | CM12 × 30H | torx บิต bt15s / ตัวจับชิ้นงานH-TBS | ||
฿ 23,924.00 | 1 ชิ้น | 15 วัน | 100 | 50 | 5 | 50 | หมุนขวา | มี | - | 31.75 | 106 | 32 | 8 | 12.7 | 60 | จำนวนใบมีด มาตรฐาน | - | ตัวจับชิ้นงาน Torx bit BT15S $H-TBS | TMBA-M16H | torx บิต bt15s / ตัวจับชิ้นงานH-TBS | ||
฿ 32,095.00 | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 50 | 8 | 50 | หมุนขวา | มี | - | 31.75 | 106 | 32 | 8 | 12.7 | 60 | Multi-ขอบ | - | ตัวจับชิ้นงาน Torx bit BT15S $H-TBS | TMBA-M16H | torx บิต bt15s / ตัวจับชิ้นงานH-TBS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง