(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นส่วนสำหรับ เครื่องมือ ต่างๆ
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มิติ: 13.4 mm
· มิติ ข: 19.8 mm
· มิติ ค: 4.8 mm
· มิติ ⌀, ง: 5 mm
ขนาด A(มิลลิเมตร) | 13.4 | รุ่น ส่วนประกอบ | PAT-53-D30 | มิติ c(มิลลิเมตร) | 4.8 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด B(มิลลิเมตร) | 19.8 | มิติ φd(มิลลิเมตร) | 5 | ประเภท วัสดุ | เหล็กกล้า |
เครื่องมือ | TAC บิตสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:TAC บิตสำหรับประเภท C (ประเภทบวก) / ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท C (ประเภทบวก) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PAT-53-D30 ในชุด แทคชิ้นส่วน เครื่องมือ PAT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง