(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เงินมัดจำค่า วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เครื่องกลึง ซีรีส์ GXE
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ที่ใช้: การตัด เกลียว: ประเภทเซนต์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ชิม สำหรับ เครื่องมือ ทำเกลียว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รุ่น ส่วนประกอบ | มิติ φd (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด มุม สายนำไฟฟ้า (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,364.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-0-D30 | 4 | 9.5 | 0 | ||
฿ 1,364.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-0DT-D30 | 5.4 | 9.5 | 0 | ||
฿ 607.59 | TGY BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-1-D30 | 4.3 | 9.5 | 1 | ||
฿ 1,364.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-2-D30 | 4 | 9.5 | 2 | ||
฿ 1,364.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-2DT-D30 | 5.4 | 9.5 | 2 | ||
฿ 1,364.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-3-D30 | 4 | 9.5 | 3 | ||
฿ 1,364.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-3DT-D30 | 5.4 | 9.5 | 3 | ||
฿ 1,364.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-4-D30 | 4 | 9.5 | 4 | ||
฿ 1,364.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-4DT-D30 | 5.4 | 9.5 | 4 | ||
฿ 1,364.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-98-D30 | 4 | 9.5 | -2 | ||
฿ 1,364.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-98DT-D30 | 5.4 | 9.5 | -2 | ||
฿ 1,364.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-99-D30 | 4 | 9.5 | -1 | ||
฿ 1,364.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE16-99DT-D30 | 5.4 | 9.5 | -1 | ||
฿ 1,550.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE22-0DT-D30 | 6.6 | 12.7 | 0 | ||
฿ 1,550.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE22-2DT-D30 | 6.6 | 12.7 | 2 | ||
฿ 1,550.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE22-3DT-D30 | 6.6 | 12.7 | 3 | ||
฿ 1,550.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE22-4DT-D30 | 6.6 | 12.7 | 4 | ||
฿ 1,550.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE22-98DT-D30 | 6.6 | 12.7 | -2 | ||
฿ 1,550.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | GXE22-99DT-D30 | 6.6 | 12.7 | -1 |
กำลังโหลด …
เครื่องมือ | เกลียว: ชนิด ST |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง