1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วน เครื่องมือ TAC ASC เคลือบทอง

ชิ้นส่วน เครื่องมือ TAC ASC เคลือบทอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 648.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิม ใช้สำหรับ เครื่องกลึง ประเภท A
[คุณสมบัติ]
· สำหรับเม็ดมีด ขนมเปียกปูน 80° (รูปทรง C)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วางไว้ใต้ เม็ดมีด เมื่อใช้ เครื่องกลึง ประเภท A

รหัสสินค้า
ASC322-S50N
ASC332-S50N
ASC422-D30
ASC533-D30
ASC634-D30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด A
(มิลลิเมตร)
รุ่น ส่วนประกอบ มิติ c
(มิลลิเมตร)
มิติ φd
(มิลลิเมตร)
เครื่องมือ

฿ 648.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน -ASC322-S50N---

฿ 648.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน -ASC332-S50N---

฿ 651.13

TGY BITS 1 ชิ้น 19 วัน 12.5ASC422-D303.24.4เครื่องมือตัดเจาะ TAC:เปลี่ยนประเภท AA

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 15.7ASC533-D304.85.5เครื่องมือตัดเจาะ TAC:เปลี่ยนประเภท AA

฿ 999,999,999.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น ขอราคา 18.9ASC634-D304.85.5เครื่องมือตัดเจาะ TAC:เปลี่ยนประเภท AA

กำลังโหลด …

  1. 1