(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรู ที่ใช้กับ เครื่องกลึง รูปตัว P
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เพื่อกระชับตีนผีเย็บผ้า
รหัสสินค้า |
---|
LCS2 |
LCS3 |
LCS3B |
LCS3V |
LCS4 |
LCS4CA |
LCS4K |
LCS5 |
LCS5CA |
LCS6 |
LCS8 |
LCS8C |
LCS22 |
LCS22A |
LCS23A |
LCS33 |
LCS43 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด A (มิลลิเมตร) | รุ่น ส่วนประกอบ | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ใช้แล้ว | มิติ c (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 267.00 | TGY TURNING TOOLS | 2 ชิ้น | 19 วัน | M5 | LCS2 | - | - | 14 | 6.5 | 2 | 5 | 1.5 | TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด P, MS type / TAC บิตสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท P / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด PN | ||
฿ 247.00 | TAC TOOL PARTS SCREW LCS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M6 | LCS3 | - | - | 17 | 6.5 | 2.5 | 6 | 2.0 | TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด P, MS type / TAC บิตสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท P / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด PN | ||
฿ 267.00 | TGY TURNING TOOLS | 2 ชิ้น | 19 วัน | M6 | LCS3B | - | - | 15 | 6.5 | 2.5 | 6 | 2.0 | TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด P, MS type / TAC บิตสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท P / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด PN | ||
฿ 267.00 | TAC TOOL PARTS SCREW LCS | 2 ชิ้น | 19 วัน | - | LCS3V | ขัน สกรู แน่น | A25R-PVUNR / L16-D370, A32S-PVUNR / L16-D400, A40T-PVUNR / L16-D500 | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 267.00 | TAC TOOL PARTS SCREW LCS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M8 | LCS4 | - | - | 21 | 6.5 | 3 | 8 | 3 | TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด P, MS type / TAC บิตสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท P / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด PN | ||
฿ 267.00 | TAC TOOL PARTS SCREW LCS | 2 ชิ้น | 19 วัน | M8 | LCS4CA | - | - | 17.5 | 6.5 | 3 | 8 | 3 | TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด P, MS type / TAC บิตสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท P / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด PN | ||
฿ 267.00 | TGY TURNING TOOLS | 2 ชิ้น | 19 วัน | M8 | LCS4K | - | - | 21 | 9.6 | 3 | 8 | 3 | TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด P, MS type / TAC บิตสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท P / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด PN | ||
฿ 267.00 | TAC TOOL PARTS SCREW LCS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M8 | LCS5 | - | - | 25 | 8.5 | 3 | 8 | 3 | TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด P, MS type / TAC บิตสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท P / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด PN | ||
฿ 267.00 | TGY TURNING TOOLS | 2 ชิ้น | 19 วัน | M8 | LCS5CA | - | - | 20.5 | 8.5 | 3 | 8 | 3 | TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด P, MS type / TAC บิตสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท P / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด PN | ||
฿ 432.00 | TAC TOOL PARTS SCREW LCS | 1 ชิ้น | 40 วัน | M10 | LCS6 | - | - | 27.2 | 9.9 | 4 | 9.8 | 5 | TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด P, MS type / TAC บิตสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท P / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด PN | ||
฿ 432.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M12 | LCS8 | - | - | 36 | 12.8 | 5 | 11.8 | 8.0 | TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด P, MS type / TAC บิตสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท P / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด PN | ||
฿ 537.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | M10 | LCS8C | - | - | 30.2 | 13.3 | 4 | 9.8 | 5 | TAC bit สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: ชนิด P, MS type / TAC บิตสำหรับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน:ประเภท P / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):ตลับ TAC ชนิด PN | ||
฿ 267.00 | TAC TOOL PARTS SCREW LCS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M5 | LCS22 | - | - | 10 | 4.7 | 2 | M5 | 1.5 | ดอกบิต TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: ชนิด P | ||
฿ 432.00 | TAC TOOL PARTS SCREW LCS | 1 ชิ้น | 40 วัน | M6 | LCS22A | - | - | 10.7 | 4.7 | 2 | M6 | 1.5 | ดอกบิต TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: ชนิด P | ||
฿ 267.00 | TGY TURNING TOOLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | LCS23A | - | PTGNR/L | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 267.00 | TAC TOOL PARTS SCREW LCS | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5 | LCS33 | - | - | 12 | 6.2 | 2 | M5 | 1.5 | ดอกบิต TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: ชนิด P | ||
฿ 267.00 | TAC TOOL PARTS SCREW LCS | 1 ชิ้น | 40 วัน | M6 | LCS43 | - | - | 13.5 | 7.3 | 2.5 | M6 | 2.0 | ดอกบิต TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: ชนิด P |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง