(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรู ที่ใช้ใน เครื่องกลึง คัตเตอร์ กัด ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เพื่อเป็นหลักประกัน คราบสกปรก
รหัสสินค้า |
---|
DTS5-3.5 |
DTS5-3.5S |
DTS5-3.5SS |
DTS6-4 |
DTS6-4.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด A (มิลลิเมตร) | รุ่น ส่วนประกอบ | มิติ c (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | มิติ f (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 408.00 | TAC TOOL PARTS SCREW DTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M5 | DTS5-3.5 | 8.65 | M3.5 | 3.5 | 6.3 | 4 | ||
฿ 408.00 | TAC TOOL PARTS SCREW DTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M5 | DTS5-3.5S | 7 | M3.5 | 3.5 | 6.3 | 4 | ||
฿ 408.00 | TAC TOOL PARTS SCREW DTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M5 | DTS5-3.5SS | 6.8 | M3.5 | 3.5 | 6.3 | 4 | ||
฿ 408.00 | TAC TOOL PARTS SCREW DTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | M6 | DTS6-4 | 10.2 | M4 | 4 | 7.7 | 5 | ||
฿ 408.00 | TGY TURNING TOOLS | 2 ชิ้น | 19 วัน | - | DTS6-4.5 | 10 | M4.5 | 4.5 | 7.5 | 6.5 |
กำลังโหลด …
เครื่องมือ | ดอกกัด TAC / ดอกบิต TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: ชนิด S (เม็ดมีดรูปเพชร 35°), ดอกบิต TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: รูปทรง S / เจาะ/เซาะร่อง: ชนิด CNG, ทำเกลียว: ชนิด ST, อุปกรณ์ทูลลิ่ง: ดอกบิตแท่งคว้านรู TAC |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง