1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนเครื่องมือ TAC, สกรู DLCS

ชิ้นส่วนเครื่องมือ TAC, สกรู DLCS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 408.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรู ซีรีส์ DLCS สำหรับ เครื่องมือ ต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สกรู อะไหล่สำหรับ เครื่องมือ ต่างๆ

รหัสสินค้า
DLCS33
DLCS43
DLCS54
DLCS64
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด A
(มิลลิเมตร)
รุ่น ส่วนประกอบ มิติ c
(มิลลิเมตร)
ขนาด D
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
ขนาด B
(มิลลิเมตร)
แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)

฿ 408.00

TAC TOOL PARTS SCREW DLCS 1 ชิ้น 15 วัน M5DLCS3331.510393

฿ 579.00

TAC TOOL PARTS SCREW DLCS 1 ชิ้น 15 วัน M6DLCS43349.54125

฿ 1,269.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน M8×1DLCS5441114147.0

฿ 1,269.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน M10×1DLCS6450155168.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครื่องมือ ดอกบิต TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: ชนิด S (เม็ดมีดรูปทรงเพชร 35°) ดอกบิต TAC สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: รูปทรง S, เจาะ/เซาะร่อง: ชนิด CNG, ทำเกลียว: ชนิด ST, อุปกรณ์ทูลลิ่ง: ดอกสว่านสำหรับเจาะรู TAC, ดอกกัด TAC