(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชิ้นส่วนสำหรับ สกรู เครื่องมือ ต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ที่ใช้: TAC ดอกสว่าน ชนิด TDJ (ผลิตภัณฑ์ เก่า)
ขนาด A(มิลลิเมตร) | M2 × 0.4 | รุ่น ส่วนประกอบ | CSTC-2 | มิติ φb(มิลลิเมตร) | 3.1 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ c(มิลลิเมตร) | 5.1 | แรงบิดขันแน่น(นิวตันเมตร) | 0.7 | มิติ T | T6 |
เครื่องมือ | แทค ดอกสว่าน:ประเภท TDJ (ล้าสมัย) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSTC-2 ในชุด ชิ้นส่วน เครื่องมือ TAC สกรู CSTC
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง