(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรู ที่ใช้ใน เครื่องกลึง คัตเตอร์ กัด ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้หลากหลาย เช่น ยึดเม็ดมีดและชิ้นส่วนยึด
รหัสสินค้า |
---|
CSTA-1.6 |
CSTA-4 |
CSTA-5 |
CSTA-5S |
CSTA-5SS |
CSTA-5ST25 |
CSTA-NO2 |
CSTA-NO2L |
CSTA-NO2S |
CSTA-NO3 |
CSTA-NO5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด A (มิลลิเมตร) | รุ่น ส่วนประกอบ | มิติ φb (มิลลิเมตร) | มิติ c (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | มิติ T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.00 | SCREW | 2 ชิ้น | 40 วัน | M1.6 × 0.35 | CSTA-1.6 | 2.5 | 3.1 | 0.9 | 0.6 | T6 | ||
฿ 104.39 | SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | M4 x 0.7 | CSTA-4 | 7 | 10 | 7.7 | 3.5 | T15 | ||
฿ 100.77 | SCREW | 1 ชิ้น | 40 วัน | M5 × 0.8 | CSTA-5 | 7.2 | 15 | 11 | 3.5 | T15 | ||
฿ 100.77 | SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | M5 × 0.8 | CSTA-5S | 7.2 | 12 | 8 | 3.5 | T15 | ||
฿ 100.77 | SCREW | 5 ชิ้น | 19 วัน | M5 × 0.8 | CSTA-5SS | 7.2 | 9.5 | 5.5 | 3.5 | T15 | ||
฿ 101.52 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | M5 × 0.8 | CSTA-5ST25 | 7.2 | 12 | 8 | - | - | ||
฿ 104.39 | SCREW | 1 ชิ้น | 40 วัน | #2-56UNC | CSTA-NO2 | 4 | 6 | 4 | 1.3 | T8 | ||
฿ 104.39 | SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | #2-56UNC | CSTA-NO2L | 4 | 8 | 6 | 1.3 | T8 | ||
฿ 105.15 | TGY TURNING TOOLS | 10 ชิ้น | 19 วัน | #2-56UNC | CSTA-NO2S | 4 | 5 | 3 | - | - | ||
฿ 104.39 | SCREW | 1 ชิ้น | 40 วัน | #3-48UNC | CSTA-NO3 | 4.3 | 7 | 4 | 2.3 | T9 | ||
฿ 104.39 | SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | #5-40UNC | CSTA-No5 | 5 | 8 | 5 | 2.3 | T9 |
กำลังโหลด …
เครื่องมือ | แทค ดอกสว่าน / แทคมิลล์ / เครื่องมือตัดเจาะ สำหรับ เครื่องกลึง ขนาดเล็ก:ประเภท J, ประเภท S / เครื่องมือตัดเจาะ TAC สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:TurnTec, เปลี่ยนประเภท AA, ประเภท MS / เครื่องมือตัดเจาะ TAC:TurnTec, เปลี่ยนประเภท AA, สตรีมเจ็ทบาร์, สตรีมเจ็ทบาร์มินิ, ประเภท S / การตัด / งานตัดเซาะร่อง:ประเภท CGW, SGT, SNG / การตัด เกลียว:ประเภท ST / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):TAC คาร์ทริดจ์ SP, TAC คาร์ทริด A ชนิด, เครื่องมือตัดแท่งคว้าน TAC, เครื่องมือตัดคว้านด้านบน, ชุด TAC EZ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง