(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรู สำหรับ วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ เครื่องกลึง
[คุณสมบัติ]
· ซีรี่ส์ CSPA
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ เครื่องกลึง
รหัสสินค้า |
---|
CSPA-5IP15 |
CSPA-5IP20 |
CSPA-5SIP15 |
CSPA-5SIP20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด A (มิลลิเมตร) | รุ่น ส่วนประกอบ | มิติ φb (มิลลิเมตร) | มิติ c (มิลลิเมตร) | ขนาด D (มิลลิเมตร) | แรงบิดขันแน่น (นิวตันเมตร) | มิติ T | เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 101.52 | TGY TURNING TOOLS | 5 ชิ้น | 19 วัน | M5 × 0.8 | CSPA-5IP15 | 7.1 | 15 | 11 | 3.5 | 15IP | การตัด / งานตัดเซาะร่อง:ประเภท CGW, SGT, SNG / การตัด เกลียว:ประเภท ST / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):TAC คาร์ทริดจ์ SP, TAC คาร์ทริด A ชนิด, เครื่องมือตัดแท่งคว้าน TAC, เครื่องมือตัดคว้านด้านบน, ชุด TAC EZ / เครื่องมือตัดเจาะ TAC สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:TurnTec, เปลี่ยนประเภท AA, ประเภท MS / เครื่องมือตัดเจาะ TAC:TurnTec, เปลี่ยนประเภท AA, สตรีมเจ็ทบาร์, สตรีมเจ็ทบาร์มินิ, ประเภท S / เครื่องมือตัดเจาะ สำหรับ เครื่องกลึง ขนาดเล็ก:ประเภท J, ประเภท S / แทค ดอกสว่าน / แทคมิลล์ | ||
฿ 100.77 | TAC TOOL PARTS SCREW CSPA | 5 ชิ้น | 19 วัน | M5 × 0.8 | CSPA-5IP20 | 7.1 | 15 | 11 | 5 | 20IP | การตัด / งานตัดเซาะร่อง:ประเภท CGW, SGT, SNG / การตัด เกลียว:ประเภท ST / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):TAC คาร์ทริดจ์ SP, TAC คาร์ทริด A ชนิด, เครื่องมือตัดแท่งคว้าน TAC, เครื่องมือตัดคว้านด้านบน, ชุด TAC EZ / เครื่องมือตัดเจาะ TAC สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:TurnTec, เปลี่ยนประเภท AA, ประเภท MS / เครื่องมือตัดเจาะ TAC:TurnTec, เปลี่ยนประเภท AA, สตรีมเจ็ทบาร์, สตรีมเจ็ทบาร์มินิ, ประเภท S / เครื่องมือตัดเจาะ สำหรับ เครื่องกลึง ขนาดเล็ก:ประเภท J, ประเภท S / แทค ดอกสว่าน / แทคมิลล์ | ||
฿ 100.77 | TAC TOOL PARTS SCREW CSPA | 1 ชิ้น | 15 วัน | M5 × 0.8 | CSPA-5SIP15 | 7.1 | 12 | 8 | 3.5 | 15IP | การตัด / งานตัดเซาะร่อง:ประเภท CGW, SGT, SNG / การตัด เกลียว:ประเภท ST / ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling):TAC คาร์ทริดจ์ SP, TAC คาร์ทริด A ชนิด, เครื่องมือตัดแท่งคว้าน TAC, เครื่องมือตัดคว้านด้านบน, ชุด TAC EZ / เครื่องมือตัดเจาะ TAC สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:TurnTec, เปลี่ยนประเภท AA, ประเภท MS / เครื่องมือตัดเจาะ TAC:TurnTec, เปลี่ยนประเภท AA, สตรีมเจ็ทบาร์, สตรีมเจ็ทบาร์มินิ, ประเภท S / เครื่องมือตัดเจาะ สำหรับ เครื่องกลึง ขนาดเล็ก:ประเภท J, ประเภท S / แทค ดอกสว่าน / แทคมิลล์ | ||
฿ 100.00 | TAC TOOL PARTS SCREW CSPA | 5 ชิ้น | 19 วัน | - | CSPA-5SIP20 | - | - | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง