1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนเครื่องมือ TAC, สกรู CSHB

ชิ้นส่วนเครื่องมือ TAC, สกรู CSHB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สกรู ซีรีส์ CSHB สำหรับ เครื่องมือ ต่างๆ
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ที่ใช้: การกลึง ตัด /การ งานตัดเซาะร่อง: ประเภทซีจีดี,ประเภท CGW,ประเภท CFGS,ประเภท CFGT,ตุงคัท.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สกรู อะไหล่สำหรับ เครื่องมือ ต่างๆ

รหัสสินค้า
CSHB-4-A
CSHB-6
CSHB-6-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด A
(มิลลิเมตร)
รุ่น ส่วนประกอบ มิติ φb
(มิลลิเมตร)
มิติ c
(มิลลิเมตร)
มิติ f
(มิลลิเมตร)
แรงบิดขันแน่น
(นิวตันเมตร)

฿ 176.00

TAC TOOL PARTS SCREW CSHB 1 ชิ้น 40 วัน M4CSHB-4-A5.511T152.0

฿ 234.00

TAC TOOL PARTS SCREW CSHB 1 ชิ้น 40 วัน M6CSHB-68.51945

฿ 325.00

TAC TOOL PARTS SCREW CSHB 1 ชิ้น 40 วัน M6CSHB-6-A8.51945

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เครื่องมือ การกลึงตัด/การเซาะร่อง: ชนิด CGD, ชนิด CGW, ชนิด CFGS, ชนิด CFGT, TungCut