1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วน เครื่องมือ TAC สปริง (สปริง สำหรับการแพร่กระจายโลหะ) BP

ชิ้นส่วน เครื่องมือ TAC สปริง (สปริง สำหรับการแพร่กระจายโลหะ) BP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สปริง สำหรับ เครื่องกลึง TAC ทุกประเภท / การตัดและ งานตัดเซาะร่อง ( สปริง ชิม )

รหัสสินค้า
BP-0
BP-5-A
BP-7
BP-8.8
BP-9
BP-10
BP-13
BP-15
SP913
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด A
(มิลลิเมตร)
รุ่น ส่วนประกอบ หมายเลข รุ่น ใช้แล้ว ขนาด B
(มิลลิเมตร)
การใช้งานเครื่องมือแบบเก่า (ข้อกำหนดมาตรฐานรูของเรา) เครื่องมือ

฿ 105.15

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 3.6BP-0-13-TAC บิตสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:ประเภท C (พร้อม เม็ดมีด ชนิด K) แบบ D, ชนิด A, ชนิด C สำหรับ เซรามิก รอยบุ๋ม / พรวดพราด / งานตัดเซาะร่อง:ประเภท CGD ประเภท GX, ประเภท CFGS, ประเภท CFGT

฿ 109.00

SPRING FOR DEPOSIT 5 ชิ้น 19 วัน -BP-5-ACCLNR2525M1207-RD, CCLNL2525M1207-RD, CCLNR3225P1207-RD, CSSNR2525M1207-RD, CSSNL2525M1207-RD, CDJNL2525M1507-RD, CDJNL2525M1507-RD, CDJNL2525M1507-RD, CDJNL2525M1507-RD, CDJNL2525M1507-RD CHSNR2525M0507-RD--TAC บิตสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:ประเภท C (พร้อม เม็ดมีด ชนิด K) แบบ D, ชนิด A, ชนิด C สำหรับ เซรามิก รอยบุ๋ม / พรวดพราด / งานตัดเซาะร่อง:ประเภท CGD ประเภท GX, ประเภท CFGS, ประเภท CFGT

฿ 104.39

SPRING FOR DEPOSIT 1 ชิ้น 40 วัน 7BP-7-11-TAC บิตสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:ประเภท C (พร้อม เม็ดมีด ชนิด K) แบบ D, ชนิด A, ชนิด C สำหรับ เซรามิก รอยบุ๋ม / พรวดพราด / งานตัดเซาะร่อง:ประเภท CGD ประเภท GX, ประเภท CFGS, ประเภท CFGT

฿ 105.15

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 8.8BP-8.8-10-TAC บิตสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:ชนิด C (พร้อม เม็ดมีด ชนิด K) แบบ D, ชนิด A, ชนิด C สำหรับ เซรามิก รอยบุ๋ม, การพรวดพราด / การ งานตัดเซาะร่อง:ประเภท CGD, ประเภท GX, ประเภท CFGS, ประเภท CFGT

฿ 104.39

SPRING FOR DEPOSIT 1 ชิ้น 40 วัน 8.3BP-9-10-TAC บิตสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:ประเภท C (พร้อม เม็ดมีด ชนิด K) แบบ D, ชนิด A, ชนิด C สำหรับ เซรามิก รอยบุ๋ม / พรวดพราด / งานตัดเซาะร่อง:ประเภท CGD ประเภท GX, ประเภท CFGS, ประเภท CFGT

฿ 104.39

SPRING FOR DEPOSIT 1 ชิ้น 40 วัน 9.1BP-10-10-TAC บิตสำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.:ประเภท C (พร้อม เม็ดมีด ชนิด K) แบบ D, ชนิด A, ชนิด C สำหรับ เซรามิก รอยบุ๋ม / พรวดพราด / งานตัดเซาะร่อง:ประเภท CGD ประเภท GX, ประเภท CFGS, ประเภท CFGT

฿ 203.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน -BP-13DCLNR / L3225P16, DCLNR / L3232P16, DSBNR / L3225P15, DSBNR / L3232P15-CN□□1606□□, SN□□1506□□-

฿ 203.00

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน -BP-15DCLNR / L3232P19, DCLNR / L4040R19, DSBNR / L3232P19, DSBNR / L4040R19-CN□□1906□□, SN□□1906□□-

฿ 105.15

TGY TURNING TOOLS 1 ชิ้น 19 วัน 9SP913-13-บิต TAC สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ชนิด C (พร้อม เม็ดมีด ชนิด K):แบบ D, A, ประเภท C สำหรับ เซรามิก รอยบุ๋ม, การพรวดพราด / การ งานตัดเซาะร่อง:ประเภท CGD, ประเภท GX, ประเภท CFGS, ประเภท CFGT

กำลังโหลด …

  1. 1